Acessórios

A SKF fornece os acessórios para permitir uma lubrificação e uma fixação confiáveis dos rolos de leva com eixo SKF (tabela 1). Os acessórios, exceto pinos graxeiros e porcas sextavadas, devem ser pedidos separadamente.
Pinos graxeiros
  • são fornecidos com cada rolo de leva com eixo como padrão (tabela 1) e são os únicos a serem usados
  • podem ser pressionados na posição
  • são listados na tabela 2 com as dimensões
  • têm cabeças que ficam salientes 1,5 mm na extremidade da cabeça do pino para os rolos de leva com eixo do modelo KR nos tamanhos 16 e 19
Porcas sextavadas
  • são fornecidas com cada rolo de leva com eixo como padrão (tabela 1)
  • estão de acordo com as normas ISO 4032 ou ISO 8673
  • são fabricadas de acordo com a classe de resistência 8.8
  • são galvanizadas a zinco de acordo com a norma ISO 4042
  • são listadas na tabela 3 com as dimensões e os torques de aperto recomendados
Tampões VD1
  • são utilizados para conectar extremidade do furo de relubrificação ao pino dos rolos de leva com eixo do modelo KR nos tamanhos 16 e 19, sem sufixo de designação PPSKA em que:
    • a relubrificação não é necessária
    • não há espaço para a cabeça do pino graxeiro
  • devem ser pedidos separadamente (tabela 1)
Adaptadores do modelo AP
  • permitem que os rolos de leva com eixo sejam relubrificados através de um sistema de lubrificação centralizada
  • têm uma conexão que acomoda, por exemplo, 4 tubos de poliamida de 0,75 de acordo com a norma DIN 73378, conforme mostrado na fig. 1, em que:
    1. 1 conexão
    2. 2 anel em O
    3. 3 conexão do adaptador
    4. 4 rosca fêmea M 10x1
    5. 5 tubo de poliamida
  • devem ser pedidos separadamente (tabela 1)
  • são listados na tabela 4 com as dimensões
SKF logo