Especificações do rolamento

Padrões de dimensãoISO 7063 e norma ANSI/ABMA 18.1 (onde houver padronização)

Perfil da superfície de rolagem do anel externo

  • KR .. Modelos (B)
    Raio = 500 mm
  • Outros modelos
    Melhoria no perfil abaulado para proporcionar melhor distribuição de carga, rigidez mais alta e desgaste reduzido
Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Normal, exceto:

  • Modelos KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • diâmetro da superfície de rolagem abaulada: 0/–0,05 mm
  • diâmetro da base do pino: h7
  • diâmetro do colar excêntrico: h9

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492 (tabela 1)

Valores para as classes de tolerância ISO: h7 e h9 (tabela 2)

Folga interna

Para obter mais informações → Folga interna
Entre C2 e normal
Valores: ISO 5753-1 (tabela 3)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Frequências de defeitos
Realização dos cálculos
SKF logo