Considerações de projetos

Furos para fixação de parafusos

Os furos na parte adjacente da máquina que acomodarão o pino ou o colar excêntrico de um rolo de leva com eixo devem ser usinados para a classe de tolerância H7Ⓔ.
Se não for possível obter o torque de aperto exigido para a porca sextavada (tabela 1) ou se os rolos de leva com eixo forem submetidos a cargas de impacto, o pino ou o colar excêntrico deverão ser montados com um ajuste interferente. O chanfro de entrada dos furos deve ser ≤ 0,5 × 45°.

Superfícies de apoio

O anel de flange que é pressionado na haste do pino deve ser apoiado axialmente:
SKF logo