Cargas

Dynamic loads

Como os rolos de leva não são compatíveis com um mancal, os anéis externos deformam, causando uma distribuição de carga alterada e tensões de dobra no anel externo.

As capacidades de carga básica listadas na tabela de produtos levam em consideração a distribuição de carga alterada, enquanto as cargas radiais máximas permitidas Fr max (→ tabela de produtos) são baseadas nas tensões de dobra.

Static loads

A carga estática permitida é o menor valor de F0r max e C0 (→ tabela de produtos).

Quando as necessidades de funcionamento suave forem menores do que o normal, a carga estática poderá exceder C,0mas nunca deverá ultrapassar a carga radial estática máxima permitida F0r max.

Axial loads

Os rolos de leva com eixo são indicados para cargas radiais. No entanto, os anéis de flange deles permitem que os rolos de leva com eixo suportem cargas axiais que ocorrem devido à inclinação. A magnitude da carga permitida depende do projeto interno.

Minimum load
Para ver informações adicionais → Carga mínima necessária
Frm = 0,0167 C0 

Realização dos cálculos
Equivalent dynamic bearing load
Para ver informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fr
Equivalent static bearing load
Para ver informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Fr maxcarga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
F0r maxcarga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo