Montagem

Os rolos de leva com eixo podem ser conectados aos componentes associados (fig. 1) usando as porcas sextavadas (tabela 1) fornecidas com o rolo de leva com eixo. Arruelas de pressão, que não são fornecidas pela SKF, servem para prender as porcas.
  • Para explorar toda a capacidade de carga dos rolos de leva com eixo, as porcas devem ser apertadas de acordo com os valores de torque recomendados (tabela 1).
  • Onde houver vibrações intensas, os rolos de leva com eixo podem ser fixados com:
    • porcas com autotravamento de acordo com a norma ISO 10511
    • arruelas de trava especiais
    Para porcas com dispositivo de autotravamento, um torque de aperto maior deverá ser aplicado. Siga as recomendações do fabricante de porca.
  • Os rolos de leva com eixo (tamanhos ≥ 22) têm um rebaixo sextavado na cabeça do pino e podem ser mantidos no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) enquanto a porca é apertada.
  • Alguns modelos de rolo de leva com eixo (tamanhos 16 e 19) têm um rasgo na cabeça do pino e podem ser mantidos no lugar por uma chave de fenda. Para obter informações adicionais, consulte as ilustrações na tabela de produtos
  • Dependendo das condições de montagem, rolos de leva com eixo com colar excêntrico podem ser ajustados de acordo com a excentricidade exigida através da ranhura ou do rebaixo sextavado. 
  • Não golpeie a cabeça do pino, pois isso pode causar danos ao rolo de leva com eixo.
  • A SKF recomenda posicionar o furo para lubrificação da cabeça do pino na zona não carregada do rolo de leva com eixo. A posição desse orifício corresponde à marca SKF na extremidade da cabeça do pino.
  • O furo para lubrificação na posição 3 que está paralelo e alinhado com o furo para lubrificação na cabeça do pino (fig. 2) pode ser usado para receber um dispositivo de fixação a fim de evitar que o pino gire.
  • Ao inserir o plugue, ele deve ser pressionado na posição utilizando-se um mandril (fig. 3).
SKF logo