Especificações do rolamento


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, série de dimensão 02, exceto para o diâmetro externoISO 15, série de dimensão 32, exceto para o diâmetro externo

Profile of the outer ring running surface

Raio = 400 mm

  • 3058.. C design
    Raio = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cilíndrico (plano)
Tolerances

Para obter informações adicionais → Tolerâncias
Normal, exceto:
  • diâmetro da superfície de rolagem abaulada: o dobro da tolerância Normal

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492 (tabela 1)
Internal clearance

Para obter informações adicionais → Folga interna do rolamento
C3
Valores: ISO 5753-1: tabela 2
Normal
Valores da série 32 A: tabela 3
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Defect frequenciesRealização do cálculo
SKF logo