Considerações de projetos

Pinos

Os pinos ou os eixos devem ser usinados na classe de tolerância g6Ⓔ:
  • para condição operacional normal, como carga estacionária do anel interno
  • Onde é exigido o deslocamento fácil do anel interno

Superfícies de apoio

Os rolos de leva que recebem carga axial contínua devem ser apoiados sobre toda a face lateral do anel interno (fig. 1), e a superfície de apoio deve ser dimensionada de acordo com o diâmetro d1 (→ tabela de produtos).

Flanges-guia

No caso de trilhos ou cames com flanges-guia, a altura recomendada do flange ha (fig. 1) deve ser:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Os valores dos diâmetros D e D1 do anel externo estão listados na tabela de produtos.
SKF logo