Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).

Um exemplo e as opções aplicáveis para rolos de leva são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

305803 C-2Z
onde305803 C =
-2Z =

Prefixes (n. d.)


Basic designation
3612.. R
Rolo de leva de uma carreira, com vedação de contato em NBR em ambos os lados
3057.. C
Rolo de leva de duas carreiras com uma superfície de rolagem do anel externo cilíndrica (plana)
3058.. C
Rolo de leva de duas carreiras, com a superfície de rolagem do anel externo abaulada


Suffixes - Internal design (n. d.)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
-2RS1Vedação de contato em RS em ambos os lados
-2ZPlaca de proteção de aço laminado nos dois lados


Suffixes - Cage design (n. d.)
SKF logo