Modelos e variantes

Rolos de leva de uma carreira de esferas
  • são baseados em rolamentos rígidos de esferas na série 62 (fig. 1)
  • têm um anel externo de parede espessa com superfície de rolagem abaulada
  • são tampados com uma vedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) reforçada com aço laminado em ambos os lados
  • são lubrificados para a vida útil do rolamento e não podem ser relubrificados (tabela 1)
Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou temperaturas elevadas, pode ocorrer vazamento de graxa. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seria prejudicial, deverão ser tomadas as medidas adequadas.
Rolos de leva de duas carreiras de esferas
  • são baseados em rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras na série de dimensões 32 (fig. 2)
  • têm um anel externo de parede espessa com superfície de rolagem disponível em dois projetos:
    • abaulada como padrão (designação da série 3058.. C)
    • cilíndrica (plana) (designação da série 3057.. C)
  • têm um ângulo de contato de 30°, permitindo que, junto com dois conjuntos de esferas, momentos de inclinação sejam suportados
  • são fornecidos tampados com duas variantes:
    • com uma proteção de aço laminado em ambos os lados que se estende até um rebaixo do anel interno (sufixo de designação -2Z)
    • com uma vedação de contato RS em ambos os lados (sufixo de designação -2RS1)
  • são lubrificados para a vida útil do rolamento em condições operacionais normais (tabela 1)
  • devem ser relubrificados se:
    • forem submetidos a umidade ou contaminantes sólidos
    • eles operarem por longos períodos a temperaturas acima de 70 °C (160 °F)
  • tiverem um furo para lubrificação no anel interno
    • Quando o pino for dotado de dutos apropriados, é fácil relubrificar os rolamentos.
    • Deve-se aplicar graxa lentamente para evitar danos às proteções ou vedações.
Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa entre o anel interno e a placa de vedação. Em arranjos de rolamentos em que esta situação seja prejudicial, deverão ser tomadas medidas adequadas.
Gaiolas

Os rolos de leva SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 2. Os rolos de leva de duas carreiras de esferas possuem duas gaiolas.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo