Rolos de leva

Rolos de leva
Os rolos de leva SKF (do tipo transversal baseados em rolamentos de esferas) estão disponíveis em dois projetos principais e também como variantes de:
  • rolos de leva de uma carreira baseados em rolamentos rígidos de esferas na série 62 (fig. 1)
  • rolos de leva de duas carreiras de esferas baseados em rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras na série de dimensões 32 (fig. 2)

Características dos rolos de leva

  • Suporta cargas radiais elevadas
    O anel externo de parede espessa permite cargas radiais elevadas e, ao mesmo tempo, reduz tensões de dobra e torção.
  • Suporta momentos de inclinação
    Os rolos de leva de duas carreiras de esferas suportam momentos de inclinação maiores do que os rolos de leva de uma carreira.
  • Vida útil longa
    A superfície de rolagem do anel externo abaulada é benéfica para aplicações em que pode ocorrer a inclinação do anel externo em relação ao trilho ou em que o concentrador de tensões deve ser minimizado.
  • Capacidade de velocidade relativamente alta
SKF logo