Cargas

Dynamic loads

Como os rolos de leva não são compatíveis com um mancal, os anéis externos deformam, causando uma distribuição de carga alterada e tensões de dobra no anel externo. 

As capacidades de carga básica listadas na tabela de produtos levam em consideração a distribuição de carga alterada, enquanto as cargas radiais máximas Fr max (→ tabela de produtos) são baseadas nas tensões de dobra.

Static loads

A carga estática permitida é o menor valor de F0r max e C0 (→ tabela de produtos).

Axial loads

Os rolos de leva destinam-se a cargas predominantemente radiais. No entanto, as cargas axiais podem ocorrer devido a torção ou inclinação quando o anel externo opera contra flanges por períodos breves.

As cargas axiais que agem continuamente no anel externo poderão reduzir a vida útil do rolo de leva. Para avaliar essas influências, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Minimum load

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária

Frm = 0,0167 C0

Realização do cálculo

Equivalent dynamic bearing load

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento

P = Fr

Equivalent static bearing load

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento

P0 = Fr

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Fr maxcarga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
F0r maxcarga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo