Rolos de leva

Rolos de leva

Os rolos de leva são projetados para funcionar em todos os tipos de trilhos e para ser usados em guias de cames, sistemas transportadores, etc.

A superfície de rolagem do anel externo é abaulada por padrão. Com exceção dos rolos de leva de uma carreira, os rolos de leva também estão disponíveis com superfície de rolagem do anel externo cilíndrica (plana).

A SKF fornece os rolos de leva lubrificados, vedados e prontos para montar. Eles estão disponíveis em muitos tipos e projetos diferentes e para uma ampla variedade de aplicações e condições operacionais. A linha inclui:

  • rolos de leva (do tipo barra com base em rolamentos de esferas, fig. 1, fig. 2)
  • rolos de suporte (rolos de leva do tipo barra com base em rolamentos de rolos, fig. 3)
  • rolos de leva com eixo (do tipo pino com base em rolamentos de rolos, fig. 4)

Características dos rolos de leva

  • Suporta cargas radiais elevadas
    O anel externo de parede espessa permite cargas radiais elevadas e, ao mesmo tempo, reduz tensões de dobra e torção.
  • Vida útil longa
    A superfície de rolagem do anel externo abaulada é benéfica para aplicações em que pode ocorrer a inclinação do anel externo em relação ao trilho ou em que o concentrador de tensões deve ser minimizado.
Você pode encontrar os produtos de que precisa por:
  • designação ou dimensões: Insira os detalhes no Product search widget abaixo.
  • tipo: Selecione na lista de tabelas de produtos.

Pesquisa de produtos

  • Por dimensão
    Selecionar tipo(s) de subprodutos
    Dimensões

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Por número de peça
SKF logo