Considerações de projetos

Pinos

Para obter informações gerais, consulte Considerações de projetos.

Para os rolos de suporte com um anel interno, o pino/eixo deve ser usinado para a classe de tolerância g6Ⓔ nas seguintes condições:

  • carga estacionária do anel interno
  • onde é exigido o deslocamento fácil do anel interno
Para explorar toda a capacidade de carga dos rolos de suporte sem um anel interno, o pino/eixo deve:
  • ser usinado para a classe de tolerância k5Ⓔ
  • ser usinado para um acabamento superficial semelhante ao de uma pista do rolamento
  • ter a mesma dureza de uma pista do rolamento
Para ver mais informações sobre as pistas em eixos, consulte Pistas em eixos e mancais.

Superfícies de apoio

Para rolos de suporte sem anéis de flange, as superfícies de apoio do anel externo:
  • orientam o anel externo e a gaiola durante a operação
  • devem ser bem torneadas
  • devem ser limpas e sem rebarbas
  • devem se estender até pelo menos a metade da face lateral do anel externo (fig. 1) se não forem temperadas – superfícies temperadas podem ser menores
Os rolos de suporte submetidos a cargas muito pesadas com anéis de flange devem ser apoiados axialmente:

Folga axial

Os seguintes rolos de suporte devem ser fixados sem folga axial:
  • rolos de suporte sem anéis de flange, com um anel interno (fig. 1)
  • rolos de suporte com anéis de flange (fig. 2)
Os rolos de suporte sem um anel interno devem ter uma folga axial ≥ 0,2 mm entre o anel externo e as superfícies de apoio (fig. 3).
SKF logo