Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolos de suporte são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
ondeNATR 5 =
PPA =

Prefixes (n. d.)


Basic designation
NA 22
Rolo de suporte sem um anel de flange, instalado com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
STO
Rolo de suporte sem um anel de flange, instalado com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
NATR
Rolo de suporte com dois anéis de flange pressionados, instalado com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
NATV
Rolo de suporte com dois anéis de flange pressionados, instalado com um conjunto completo de rolos de agulhas.
NUTR
Rolo de suporte baseado em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com dois flanges de anel externo integrados e um anel de flange solto em ambos os lados do anel interno.
NNTR
Rolo de suporte baseado em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com três flanges de anel externo integrados e um anel de flange solto em ambos os lados do anel interno.
PWTR
Rolo de suporte baseado em rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com número máximo de rolos com três flanges de anel externo integrados e um anel de flange solto em ambos os lados do anel interno.


Suffixes - Internal design (n. d.)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RSVedação de contato NBR em ambos os lados.
.2ZL
Vedação lamelar em ambos os lados.
A
Perfil abaulado aprimorado na superfície de rolagem do anel externo (modelo NUTR).
PPA
Anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados. Perfil abaulado aprimorado para a superfície de rolagem do anel externo.
PPXA
Anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados. Perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo.
X
Perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo.


Suffixes - Cage design
TN
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66
SKF logo