Rolos de suporte

Rolos de suporte

Os rolos de suporte SKF são baseados em rolamentos de rolos de agulhas (fig. 1) ou cilíndricos (fig. 2). Eles estão disponíveis em diversos modelos e variantes para atender aos requisitos de aplicações diferentes:

  • com (fig. 1) ou sem (fig. 2) uma gaiola
  • com (fig. 1) ou sem (fig. 3) anéis de flange
  • com ou sem um anel interno
  • com ou sem vedações (vedados ou abertos)
  • com o perfil de superfície de rolagem do anel externo:
    • abaulado como padrão
    • cilíndrico (plano)

Características do rolo de suporte

  • Suporta cargas radiais elevadas
    O anel externo de parede espessa permite cargas radiais elevadas e, ao mesmo tempo, reduz tensões de dobra e torção.
  • Vida útil longa
    A superfície de rolagem do anel externo abaulada é benéfica para aplicações em que pode ocorrer a inclinação do anel externo em relação ao trilho ou em que o concentrador de tensões deve ser minimizado.
SKF logo