Cargas

Dynamic loads

Como os rolos de leva não são compatíveis com um mancal, os anéis externos deformam, causando uma distribuição de carga alterada e tensões de dobra no anel externo.

As capacidades de carga básica listadas nas tabelas de produtos levam em consideração a distribuição de carga alterada, enquanto as cargas radiais máximas permitidas Fr max (→ tabelas de produtos) são baseadas nas tensões de dobra.

Static loads

A carga estática permitida é o menor valor de F0r max e C0 (→ tabelas de produtos). 

Quando as necessidades de funcionamento suave forem menores do que o normal, a carga estática poderá exceder C,0mas nunca deverá ultrapassar a carga radial estática máxima permitida F0r max.

Axial loadsOs rolos de suporte são indicados para cargas radiais. No entanto, os rolos de suporte com anéis de flange normalmente podem suportar cargas axiais que ocorrem devido à inclinação. A magnitude da carga permitida depende do projeto interno.
Minimum load
Para ver informações adicionais → Carga mínima necessária
Frm = 0,0167 C0 

Realização dos cálculos
Equivalent dynamic bearing load
Para ver informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fr
Equivalent static bearing load
Para ver informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
Frcarga radial [kN]
Fr maxcarga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabelas de produtos)
F0r max 
carga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabelas de produtos)
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo