Lubrificação

Os rolos de suporte SKF são fornecidos lubrificados (tabela 1).

Os rolos de suporte do modelo (R)STO podem ser lubrificados com óleo ou graxa. Em aplicações nas quais se utiliza óleo, a SKF recomenda lavar completamente o preenchimento inicial com graxa do rolamento antes da operação.

Para ver informações gerais, consulte Lubrificação.

Requisitos de relubrificação

Os rolos de suporte:
  • devem ser relubrificados regularmente para alcançar a vida útil total, mesmo que o preenchimento inicial com graxa ainda apresente as propriedades de lubrificação completas
  • utilizados em aplicações nas quais existem cargas leves, velocidades relativamente baixas e ambientes limpos, podem funcionar por períodos longos, antes que uma relubrificação seja necessária
  • que funcionam em condições de contaminação e umidade, em altas velocidades ou em temperaturas acima de 70 °C (160 °F) exigem relubrificação mais frequente
  • sem uma gaiola (conjunto completo de rolos), exigem relubrificação mais frequente

Recursos de relubrificação

Os anéis internos dos rolos de suporte SKF possuem um furo para lubrificação, exceto:
  • os modelos NNTR com d ≤ 90 mm → três furos para lubrificação
  • os modelos NNTR com d ≥ 100 mm → seis furos para lubrificação

Se o pino for dotado de dutos apropriados, é fácil relubrificar os rolamentos.

SKF logo