Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolos de suporte pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolos de suporte SKF são estabilizados termicamente a, pelo menos, 140 °C (280 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:

  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • Anéis deslizantes PA66: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolos de suporte SKF são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo