Acessórios

Os acessórios garantem lubrificação e fixação confiáveis dos rolos de leva com eixo da SKF (tabela 1). Os acessórios, exceto pinos graxeiros e porcas sextavadas, devem ser pedidos separadamente.

Conexões de graxa

A SKF fornece, como padrão, pinos graxeiros, que podem ser encaixados na posição por pressão, em cada rolo de leva com eixo (tabela 1). Essas são as únicas conexões de graxa que devem ser utilizadas. As dimensões estão indicadas na tabela 2.
Para rolos de leva com eixo do modelo KR nos tamanhos 16 e 19, o cabeçote do pino graxeiro se projeta da extremidade da cabeça do pino em 1,5 mm.

Porcas sextavadas

Por padrão, a SKF fornece as porcas sextavadas apropriadas com cada rolo de leva com eixo (tabela 1). Elas estão de acordo com as normas ISO 4032:1999 ou ISO 8673:1999. Essas porcas com classe de resistência 8.8 são galvanizadas a zinco, conforme a norma ISO 4042:1999. As dimensões e os torques de aperto recomendados estão indicados na tabela 3.

Plugues

A extremidade do orifício de relubrificação do pino dos rolos de leva com eixo do modelo KR, nos tamanhos 16 e 19, exceto os que têm o sufixo PPSKA, pode ser tampada caso a relubrificação não seja necessária ou se não houver espaço para o cabeçote do pino graxeiro. Plugues apropriados (tabela 1) com a designação VD1 precisam ser encomendados separadamente.

Adaptadores para conexão a um sistema de lubrificação centralizado

Os adaptadores do modelo AP permitem que os rolos de leva com eixo sejam relubrificados através de um sistema de lubrificação centralizado. Esses adaptadores têm uma conexão rápida que acomoda, por exemplo, 4 tubos de poliamida de 0,75 de acordo com a normaDIN 73378:1996, conforme exibido na fig. 1, em que:

  1. Conexão
  2. Anel em "O"
  3. Conexão do adaptador
  4. Rosca fêmea M10x1
  5. Tubo de poliamida
Os adaptadores apropriados estão listados na tabela 1; as dimensões estão listadas na tabela 4.
SKF logo