Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão

ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)

Perfil da superfície de rolagem do anel externo
  • KR .. (B) design
    Radius = 500 mm
  • Other designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • KR, KRE, KRV designs: ISO 7063:2003
  • diameter of the crowned running surface: 0/–0,05 mm
  • stud shank diameter: h7
  • eccentric collar diameter: h9

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Folga internaEntre C2 e Normal
Valores: ISO 5753-1:2009: tabela 2
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Frequências de defeitos
As frequências de defeitos podem ser calculadas, usando-se as ferramentas disponíveis em SKF Bearing Calculator 
SKF logo