Projeto dos componentes associados

Furos para fixação de parafusos

Os furos na parte adjacente da máquina para acomodar o pino ou colar excêntrico de um rolo de leva com eixo devem ser usinados para classe de tolerância H7.
Se o torque de aperto exigido para a porca sextavada (tabela 1) não puder ser conseguido ou se os rolos de leva com eixo forem submetidos a cargas de choque, o pino ou o colar excêntrico deve ser montado com um ajuste interferente. O chanfro de entrada dos furos deve ser ≤ 0,5 x 45°.

Superfícies de apoio

O anel de flange que é pressionado na base do pino deve ser apoiado axialmente em toda a sua face lateral (fig. 1). A superfície de apoio deve ser dimensionada de acordo com o diâmetro d1 (→ tabela de produtos). A resistência do material deve ser alta o suficiente para acomodar o torque de aperto.
SKF logo