Rolos de leva com eixo

Em vez de um anel interno, os rolos de leva com eixo possuem um pino sólido roscado de maneira que o rolo de leva com eixo possa ser fixado rápida e facilmente aos componentes apropriados através de uma porca sextavada.

Os rolos de leva com eixo da SKF estão disponíveis em três modelos básicos:

Os três modelos de rolos de leva com eixo têm as mesmas dimensões principais. As diferenças estão em seu projeto interno, o que os torna adequados para várias condições operacionais. Diferentemente dos rolamentos de esferas e de rolos, onde o tamanho do rolamento se refere ao diâmetro do furo d, para rolos de leva com eixo, o tamanho se refere ao diâmetro externo D.
Todos os modelos estão disponíveis com assento concêntrico (fig. 1) ou colar excêntrico (fig. 2) no pino. O colar excêntrico, preso ao pino por retração, permite que tolerâncias de posicionamento menos rígidas sejam especificadas para os componentes associados. Os valores da excentricidade ajustável estão indicados nas tabelas de produtos. O colar excêntrico é identificado pela letra E no final da designação básica.
SKF logo