Rolos de leva com eixo do modelo KR

Os rolos de leva com eixo do modelo KR são dotados de um conjunto de gaiola e rolos de agulhas. Eles também estão disponíveis com um conjunto completo de rolos de agulhas (fig. 1), identificado pela letra V no final da designação básica. O anel externo é orientado axialmente pelo anel de flange pressionado e pela cabeça do pino, que também serve como flange integrado.
Os rolos de leva com eixo do modelo KR sem sufixo de designação ou com o sufixo de designação B (fig. 2) têm uma fresta estreita entre o anel externo e os dois flanges e serve como vedação do tipo fresta.
Os rolos de leva com eixo do modelo KR também estão disponíveis com um anel deslizante axial feito de PA66 dos dois lados, identificado pelo sufixo de designação PPA (fig. 3, fig. 4 e fig. 5), PPSKA (fig. 6) ou PPXA. Na direção radial, o anel deslizante forma uma vedação de labirinto estreito com o anel externo para proteção contra contaminantes grossos. Na direção axial, o anel deslizante serve como vedação de contato para reter confiavelmente a graxa no rolamento. Isso melhora as condições de lubrificação no rolamento, mantém baixo o atrito e o calor de atrito e prolonga a vida útil da graxa.
Os rolos de leva com anéis deslizantes axiais podem acomodar cargas axiais um pouco mais pesadas do que os que não têm esse tipo de anel. As cargas axiais são induzidas durante a operação em posição inclinada ou enviesada.
Os rolos de leva com eixo do modelo KR, nos tamanhos 16 e 19, sem sufixo de designação ou com o sufixo PPA, têm uma ranhura na cabeça do pino que permite que ele seja mantido no lugar por uma chave de fenda durante a montagem. No centro dessa ranhura há um orifício de relubrificação para encaixe por pressão de um pino graxeiro ou um tampão, caso a relubrificação não seja necessária (→ Acessórios). A SKF também fornece esses dois tamanhos com um rebaixo sextavado na cabeça do pino. Eles são dotados de um anel deslizante axial dos dois lados e são identificados pelo sufixo de designação PPSKA (fig. 6).
Os rolos de leva com eixo do modelo KR com o sufixo de designação B, no tamanho 22 ou superior, têm um rebaixo sextavado em cada extremidade do pino (fig. 2), permitindo que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem. No centro de cada hexágono há um orifício de relubrificação para encaixe por pressão de um pino graxeiro, caso seja necessário. Os tamanhos a partir de 35 podem acomodar adaptadores de um sistema de lubrificação central (→ Acessórios).
SKF logo