Os rolos de leva com eixo do modelo NUKR ..A

O rolo de leva com eixo Rolos de leva com eixo do modelo A (fig. 1) são baseados nos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo sem flange integrado entre os dois conjuntos de rolos. A cabeça do pino e um anel de flange pressionado proporcionam orientação axial para o anel externo através dos conjuntos de rolos. Isso permite que os rolos de leva com eixo do modelo NUKR ..A acomodem cargas axiais relativamente pesadas que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada.
Um anel de encosto em metal laminado é pressionado no ressalto do anel externo dos dois lados, formando uma vedação de labirinto eficaz.
O rolo de leva com eixo do modelo NUKR ..A têm um rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino para permitir que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem. No centro de cada hexágono há um orifício de relubrificação para encaixe por pressão de um pino graxeiro ou de um adaptador de um sistema de lubrificação central (→ Acessórios).
SKF logo