Rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS

Os rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS (fig. 1) são baseados nos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos. A cabeça do pino e um anel de flange pressionado proporcionam orientação axial para o anel externo através dos conjuntos de rolos. Isso permite que os rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS acomodem cargas axiais constantes relativamente pesadas que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada.
Os rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS são fornecidos com uma vedação de contato NBR em ambos os lados. As vedações são integradas aos anéis de encosto em metal laminado e pressionadas contra o anel de flange e a cabeça do pino. Os anéis de encosto são pressionados contra o ressalto do anel externo.
Os rolos de leva com eixo do modelo PWKR ...2RS têm um rebaixo sextavado em ambas as extremidades do pino para permitir que o rolo de leva com eixo seja mantido no lugar por uma chave sextavada (chave Allen) durante a montagem. No centro de cada hexágono há um orifício de relubrificação para encaixe por pressão de um pino graxeiro ou de um adaptador de um sistema de lubrificação central (→ Acessórios).
SKF logo