Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolos de leva com eixo pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e dos corpos rolantes
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolos de leva com eixo SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 140 °C (280 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamento e os corpos rolantes. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material:

  • Vedações NBR:
    de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C são toleradas por períodos curtos.
  • Anéis deslizantes de PA66:
    de –30 a 100 °C (–20 a 210 °F)

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos de leva e de apoio são fornecidos na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo