Especificações do rolamento


Rolos de leva de uma carreira de esferas
Rolos de leva de duas carreiras de esferas
Padrões de
dimensão
ISO 15:2011, dimensão série 02, exceto o diâmetro externoISO 15:2011, dimensão série 32, exceto o diâmetro externo
Perfil da superfície de rolagem do anel externo
Raio = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cylindrical (flat)
  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)
Normal, exceto:
  • diâmetro da superfície de rolagem abaulada: o dobro da tolerância Normal

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492:2014 (tabela 1)
Folga interna

Para mais
informações
(→ Folga interna do rolamento)

C3
Valores: ISO 5753-1:2009: tabela 2

Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Normal
Valores da série 32 A: tabela 3
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Frequências de defeitosAs frequências de defeitos podem ser calculadas usando-se as ferramentas disponíveis em SKF Bearing Calculator.
SKF logo