Gaiolas

Dependendo de seu modelo e série, os rolos de leva SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na Tabela 1. Os rolos de leva de duas carreiras são dotados de duas gaiolas. A gaiola padrão não é identificada na designação do rolamento.
Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo