Projeto dos componentes associados

Pinos

Os rolos de leva geralmente operam em condições de carga estacionária no anel interno. Para esse tipo de carga, e se for necessário um deslocamento fácil do anel interno, o pino ou eixo deve ser usinado de acordo com a classe de tolerância g6.

Superfícies de apoio

Os rolos de leva que devem suportar cargas axiais pesadas devem ser apoiados sobre toda a face lateral do anel interno (fig. 1) e a superfície de apoio deve ser dimensionada de acordo com o diâmetro d1 (→ tabela de produtos).

Flanges-guia

No caso de trilhos ou cames com flanges-guia, a altura recomendada do flange ha (fig. 1) deve ser:
ha ≤ 0,5 (D - D1)
Isso ajuda a evitar danos às vedações ou placas de proteção encaixadas no anel externo. Os valores dos diâmetros D e D1 do anel externo estão listados na tabela de produtos.
SKF logo