Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).

Um exemplo e as opções aplicáveis para rolos de leva são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

305803 C-2Z
onde305803 C =
-2Z =

Prefixos (n.d.)


Designação básica
3612.. R
Rolo de leva de uma carreira, com vedação de contato em NBR em ambos os lados.
3057.. C
Rolo de leva de duas carreiras com uma superfície de rolagem do anel externo cilíndrica (plana).
3058.. C
Rolo de leva de duas carreiras, com a superfície de rolagem do anel externo abaulada.


Sufixos – Projeto interno (n.d.)


Sufixos – Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
-2RS1Vedação de contato em RS em ambos os lados
-2ZPlaca de proteção de aço laminado nos dois lados


Sufixos – projeto da gaiola (n. d.)
SKF logo