Rolos de leva

Rolos de leva de uma carreira de esferas

Os rolos de leva de uma carreira da SKF (fig. 1) têm base em rolamentos rígidos de esferas na série 62. Eles são fornecidos lubrificados e tampados, com vedação de contato de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) e reforçados com aço laminado em ambos os lados.

Rolos de leva de duas carreiras de esferas

Os rolos de leva de duas carreiras da SKF (fig. 2) se baseiam em rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular nas 32 séries de dimensões e apresentam um ângulo de contato de 30°. Eles são fornecidos lubrificados e tampados com uma proteção de aço laminado nos dois lados, que se estende em um rebaixo do anel interno (sufixo -2Z) ou com uma vedação de contato RS nos dois lados (sufixo -2RS1).
SKF logo