Cargas


Rolos de leva de uma carreira de esferas
Rolos de leva de duas carreiras de esferas
Cargas dinâmicasEm comparação com um rolamento de esferas típico, no qual o anel externo é totalmente apoiado em um mancal, um rolo de leva tem apenas uma pequena área de contato entre sua superfície externa e a pista. A área de contato real depende da carga radial aplicada e do perfil da superfície de rolagem. A deformação do anel externo, provocada por este contato limitado, altera a distribuição da carga no rolamento, o que afeta a capacidade de carga. As capacidades normais de carga indicadas nas tabelas de produtos levam isso em consideração. A capacidade de acomodar cargas dinâmicas depende da vida útil pretendida, mas também é importante considerar a resistência do anel externo. Portanto, o valor da carga radial dinâmica máxima permitida Fr max (→ tabela de produtos) não deve ser ultrapassado.
Cargas estáticas
A carga estática permitida para um rolo de leva é determinada pelo menor dos valores de F0r max e C0 (→ tabela de produtos). Se as necessidades de funcionamento suave forem menores do que o normal, a carga estática poderá exceder C0, mas nunca deverá ultrapassar a carga radial estática máxima permitida F0r max.
Cargas axiaisOs rolos de leva destinam-se a cargas predominantemente radiais. Se cargas axiais agem sobre o anel externo como, por exemplo, o que ocorre quando o rolo de leva trabalha encostado ao flange-guia, elas produzem momentos de tombamento, podendo, desta forma, diminuir a vida útil do rolo de leva.
Carga mínima

Para mais
informações
(→ Carga mínima necessária)

Frm = 0,0167 C0 


Realização do cálculo

O peso dos componentes suportado pelo rolo de leva, juntamente com as forças externas, costumam exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolo de leva precisa ser submetido a uma carga radial adicional.
Carga
dinâmica equivalente
do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga dinâmica equivalente do rolamento)

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr


Fa/Fr > e
→ P = 0,46 Fr + Y Fa


Realização do cálculo

Fa/Fr ≤ 0,8
→ P = Fr + 0,78 Fa


Fa/Fr > 0,8
→ P = 0,63 Fr + 1,24 Fa


Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga estática equivalente do rolamento)

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa


P0 < Fr → P0 = Fr


Realização do cálculo
P0 = Fr + 0,66 Fa

Realização do cálculo

onde
C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
e=limite da relação de cargas de acordo com a relação f0 Fa/C0 (tabela 1)
f0=fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Fr max=carga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
F0r max=carga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabela de produtos)
Frm=carga radial mínima [kN]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y=fator de cálculo para a carga axial, dependendo da relação f0 Fa/C0 (tabela 1)
SKF logo