Lubrificação

Os rolos de leva da SKF são fornecidos lubrificados. Eles são preenchidos com a quantidade apropriada de lubrificante de alta qualidade em condições de limpeza. As especificações técnicas da graxa estão listadas na tabela 1.

Requisitos de relubrificação

Os rolos de leva de uma carreira são lubrificados para toda a vida útil do rolamento e não podem ser relubrificados.
Os rolos de leva de duas carreiras são lubrificados para toda a vida útil do rolamento sob condições operacionais normais. Se forem submetidos a umidade ou contaminantes sólidos ou se trabalharem por longos períodos em temperaturas acima de 70 °C (160 °F), eles deverão ser relubrificados. Ao relubrificar rolos de leva de duas carreiras, a graxa deve ser aplicada lentamente para evitar danos às placas de proteção ou vedações.

Recursos de relubrificação

A SKF fornece todos os anéis internos para rolos de leva de duas carreiras com um furo para lubrificação. Se o pino for dotado de dutos apropriados, é fácil relubrificar os rolamentos.
SKF logo