Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolos de leva pode ser limitada:

  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora do intervalo permitido, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolos de leva SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estáveis ao calor de até:

  • 120 °C (250 °F) para rolos de leva de uma carreira
  • 150 °C (300 °F) para rolos de leva de duas carreiras

Gaiolas

Gaiolas em aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e as esferas. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a 100 °C (–40 a 210 °F). Temperaturas de até 120 °C são toleradas por períodos curtos.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas nos rolos de leva SKF são indicados na tabela 1. Os limites de temperatura de outras graxas SKF são fornecidos em Lubrificação.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo