Rolamentos de leva e de apoio

Os rolamentos de leva e de apoio são projetados para funcionar em todos os tipos de trilhos e para ser usados em guias de cames, sistemas transportadores, etc. Esses rolamentos têm um anel externo de parede espessa que lhes permite acomodar altas cargas radiais e ainda reduzir tensões de dobra e torção.
A superfície de rolagem do anel externo é abaulada por padrão. Isso é benéfico para aplicações onde pode ocorrer um desalinhamento angular em relação ao trilho ou onde o concentrador de tensões deve ser minimizado. Com exceção dos rolos de leva de uma carreira, os rolamentos de leva e de apoio também estão disponíveis com superfície de rolagem do anel externo cilíndrica (plana).
A SKF fornece os rolamentos de leva e de apoio lubrificados, vedados e prontos para montar.
A SKF fornece rolamentos de leva e de apoio em muitos tipos e modelos diferentes e para uma ampla variedade de aplicações e condições operacionais. A linha abrange:
  • rolos de leva (fig. 1), projeto interno baseado nos rolamentos de esfera
  • rolos de suporte (fig. 2), projeto interno baseado nos rolamentos de rolos cilíndricos ou de agulhas
  • rolos de leva com eixo (fig. 3), projeto interno baseado nos rolamentos de rolos cilíndricos ou de agulhas

Pesquisa de produtos

  • Por dimensão
    Selecionar tipo(s) de subprodutos
    Dimensões

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Por número de peça
SKF logo