Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
  • (R)NA 22 designs
    ISO 15:2011, dimension series 22, except for the outer ring width
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063:2003 and ANSI/ABMA Standard 18.1-1982 (where standardized)
  • (R)STO
    Not standardized
Perfil da superfície de rolagem do anel externo
  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Radius = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Radius = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Radius = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Improved crowned profile for better load distribution, higher stiffness and reduced wear
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerances)

Normal, except:

  • diameter of the crowned running surface, NNTR design: h10
  • diameter of the crowned running surface, other designs: 0/–0,05 mm
  • width B, NNTR design: 0/–0,5 mm
  • width B, NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs: h12
  • inside diameter Fw, RSTO, RNA 22 designs: F6

Valores da classe de tolerância Normal: ISO 492:2014 (table 1).

Values for ISO tolerance classes h7, h9, h10, h12 and F6: table 2

Folga interna
  • Modelo STO e NA 22
    Normal
  • Outros modelos
    Entre C2 e Normal

Valores: ISO 5753-1:2009: tabela 3
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Frequências de defeitos
As frequências de defeitos podem ser calculadas, usando-se as ferramentas disponíveis em SKF Bearing Calculator 
SKF logo