Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos de esferas SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos → Sistema de designação de rolamentos básicos).

Um exemplo e as opções aplicáveis para rolos de suporte são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
ondeNATR 5 =
PPA =

Prefixos (n.d.)


Designação básica
NA 22
Rolo de suporte sem anel de flange, com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
STO
Rolo de suporte sem anel de flange, com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
NATR
Rolo de suporte com dois anéis de flange pressionados, com um conjunto de gaiola e rolos de agulhas.
NATV
Rolo de suporte com dois anéis de flange pressionados, com um conjunto completo de rolos de agulhas.
NUTR
Rolo de suporte com base em rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos com dois anéis de flanges integrados do anel externo e um anel de flange solto dos dois lados do anel interno.
NNTR
Rolo de suporte com base em rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos com três flanges integrados do anel externo e um anel de flange solto dos dois lados do anel interno.
PWTR
Rolo de suporte com base em rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos com três flanges integrados do anel externo e um anel de flange solto dos dois lados do anel interno.


Sufixos – Projeto interno (n.d.)


Sufixos – Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
.2RSVedação de contato em NBR em ambos os lados.
.2ZL
Vedação lamelar em ambos os lados.
A
Perfil abaulado aprimorado na superfície de rolagem do anel externo (modelo NUTR).
PPA
Anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados. Perfil abaulado aprimorado na superfície de rolagem do anel externo.
PPXA
Anel deslizante axial e de vedação feito de PA66 em ambos os lados. Perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo.
X
Perfil cilíndrico (plano) da superfície de rolagem do anel externo.


Sufixos – Modelo de gaiola
TN
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66
SKF logo