Rolos de suporte

Os rolos de suporte SKF têm um projeto interno baseado nos rolamentos de rolos cilíndricos ou de agulhas. Eles têm um anel externo de parede espessa que lhes permite suportar altas cargas radiais e ainda reduzir tensões de dobra e torção.
A superfície de rolagem do anel externo é abaulada por padrão. No entanto, rolos de suporte com superfícies de rolagem cilíndricas (planas) também estão disponíveis. Essas unidades pré-engraxadas e prontas para montar são adequadas para todos os tipos de guias de came, trilhos e sistemas transportadores.
Os rolos de suporte da SKF estão disponíveis:
SKF logo