Cargas

Cargas dinâmicasEm comparação com um rolamento típico, no qual o anel externo é totalmente apoiado em um mancal, um rolamento de leva e de apoio tem apenas uma pequena área de contato entre seu diâmetro externo e a pista. A área de contato real depende da carga radial aplicada e do perfil da superfície de rolagem. A deformação do anel externo, provocada por este contato limitado, altera a distribuição da carga no rolamento, o que afeta a capacidade de carga. As capacidades normais de carga indicadas nas tabelas de produtos levam isso em consideração. A capacidade de acomodar cargas dinâmicas depende da vida útil pretendida, mas também é importante considerar a resistência do anel externo. Portanto, o valor da carga radial dinâmica máxima permitida Fr max (→ product tables) não deve ser ultrapassado.
Cargas estáticas
A carga estática permitida para um rolamento de leva e de apoio é determinada pelo menor dos valores de F0r max e C0 (→ product tables). Se as necessidades de funcionamento suave forem menores do que o normal, a carga estática poderá exceder C0, mas nunca deverá ultrapassar a carga radial estática máxima permitida F0r max.
Cargas axiaisOs rolos de suporte com anéis do flange normalmente podem acomodar cargas axiais que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada. A magnitude da carga permitida depende do projeto interno.
Carga mínima

Para mais
informações
(→ Carga mínima necessária)

Frm = 0,0167 C0 


Realização do cálculo

O peso dos componentes suportado pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costumam exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento precisa ser submetido a uma carga radial adicional.

Carga
dinâmica equivalente
do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga dinâmica equivalente do rolamento)
P = Fr

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga estática equivalente do rolamento)
P0 = Fr

onde
C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
Fr=carga radial [kN]
Frmax=carga radial dinâmica máxima permitida [kN] (→ tabelas de produtos)
F0rmax=carga radial estática máxima permitida [kN] (→ tabelas de produtos)
Frm=carga radial mínima [kN]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo