Lubrificação

Os rolos de suporte da SKF são fornecidos lubrificados. Eles são preenchidos com a quantidade apropriada de lubrificante de alta qualidade em condições de limpeza. As especificações técnicas da graxa estão listadas na tabela 1.
Os rolos de suporte do modelo (R)STO podem ser lubrificados com óleo ou graxa. Em aplicações nas quais se utiliza óleo, a SKF recomenda lavar completamente o preenchimento de graxa inicial do rolamento antes da operação.

Requisitos de relubrificação

Os rolos de suporte exigem pouca manutenção, mas precisam ser relubrificados regularmente para alcançar o total de sua vida útil. A SKF recomenda relubrificar enquanto o preenchimento de graxa original ainda mantiver todas as suas propriedades de lubrificação. Os rolos de suporte utilizados em aplicações com cargas leves, velocidades relativamente baixas e ambiente limpo podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária. Os rolos de suporte que trabalham em condições de contaminação e umidade, em altas velocidades ou em temperaturas acima de 70°C (160 °F) exigem relubrificação mais frequente. Os rolos de suporte com conjunto completo de rolos exigem relubrificação mais frequente.

Recursos de relubrificação

A SKF fornece todos os anéis internos para rolos de suporte com um furo para lubrificação, exceto os anéis internos do modelo NNTR, que têm três furos para lubrificação quando d ≤ 90 mm ou seis furos para lubrificação quando d ≥ 100 mm. Se o pino for dotado de dutos apropriados, é fácil relubrificar os rolamentos.
Para obter informações adicionais sobre graxas, consulte a seção Lubrificação.
SKF logo