Montagem

A SKF recomenda posicionar o furo para lubrificação na zona não carregada do anel interno do rolo de suporte, exceto para os rolos de suporte dos modelos PWTR e NNTR , em que os furos de lubrificação se encontram no espaço vazio entre os dois conjuntos de rolos.
Ao montar o conjunto do anel externo e do anel interno individualmente, deve-se ter cuidado para não danificar os retentores das vedações.
SKF logo