Rolos de suporte sem anéis de flange

Os rolos de suporte sem anéis de flange da SKF (fig. 1) são desenvolvidos para aplicações nas quais os componentes associados limitam o movimento axial do anel externo. Dependendo dos rolamentos de rolos de agulhas, esses rolos de suporte estão disponíveis com ou sem anel interno. Os rolos de suporte com anel interno têm um anel interno um pouco mais amplo que o externo para evitar a fixação axial do anel externo. Os rolos de suporte sem anel interno são indicados para arranjos nos quais o pino ou eixo é temperado e retificado.

Rolos de suporte dos modelos STO e RSTO

Os rolos de suporte do modelo STO (fig. 2) têm um anel interno, enquanto que os rolos de suporte do modelo RSTO (fig. 3) não têm anel interno. Os dois modelos estão disponíveis apenas abertos (sem vedações). Os componentes podem ser montados separadamente, mas o anel externo e o conjunto de gaiola e rolos de agulhas devem ser mantidos sempre juntos como fornecidos.

Rolos de suporte dos modelos NA 22...2RS e RNA 22...2RS

Os rolos de suporte do modelo NA 22...2RS (fig. 4) têm um anel interno, enquanto que os rolos de suporte do modelo RNA 22...2RS (fig. 5) não têm anel interno. O conjunto de gaiola e rolos de agulhas é orientado axialmente entre dois flanges integrados no anel externo, formando uma unidade inseparável com o anel externo. O anel interno dos rolos de suporte do modelo NA 22...2RS pode ser montado separadamente do anel externo e do conjunto de gaiola e rolos. Os modelos são fornecidos lubrificados e tampados com vedação de contato de NBR reforçados com aço laminado em ambos os lados.
SKF logo