Rolos de suporte com anéis de flange

Os rolos de suporte com anéis de flange são unidades não separáveis, projetadas para aplicações onde há cargas axiais, mas não há superfícies de suporte laterais (axiais) (fig. 1). Essas cargas axiais, que são induzidas quando os eixos não estão na horizontal ou alinhados adequadamente, são acomodadas pelos anéis do flange. Dependendo do modelo dos rolos de suporte, os anéis do flange são pressionados (modelos NATR e NATV) ou soltos (modelos NUTR, PWTR e NNTR).

Rolos de suporte dos modelos NATR e NATV

Os rolos de suporte do modelo NATR (fig. 2) são dotados de um conjunto de gaiola e rolos de agulhas, enquanto que os rolos de suporte do modelo NATV (fig. 3) possuem um conjunto completo de rolos de agulha. Os anéis externos dos dois modelos são orientados axialmente por anéis de flange pressionados. A fresta estreita entre os anéis de flange e o anel externo serve como vedação do tipo fresta.
Ambos os modelos também estão disponíveis com um anel deslizante axial dos dois lados, identificado pelos sufixos de designação PPA (fig. 4) e PPXA. Os anéis deslizantes axiais são feitos de PA66. Na direção radial, o anel deslizante forma uma vedação de labirinto estreito com o anel externo para proteção contra contaminantes grossos. Na direção axial, o anel deslizante serve como vedação de contato para reter confiavelmente a graxa no rolamento. Isso melhora as condições de lubrificação no rolamento, mantém baixo o atrito e o calor de atrito e prolonga a vida útil da graxa.
Os rolos de suporte com anéis deslizantes axiais podem acomodar cargas axiais um pouco mais pesadas que os que não têm esse tipo de anel. As cargas axiais são induzidas durante o funcionamento em posição inclinada ou enviesada.

Rolo de suporte do modelo NUTR ..A

Rolo de suporte Rolos de suporte do modelo A (fig. 5) são baseados nos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo sem flange integrado entre os dois conjuntos de rolos. O anel externo tem dois flanges integrados para orientar axialmente os conjuntos de rolos. Um anel de flange solto dos dois lados do anel interno proporciona orientação axial para o anel externo através dos conjuntos de rolos. Isso permite que os rolos de suporte .. do modelo NUTR ..A acomodem cargas axiais relativamente pesadas que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada.
Um anel de encosto em metal laminado é pressionado no ressalto do anel externo dos dois lados, formando uma vedação de labirinto eficaz. Os anéis de encosto se estendem sobre os anéis do flange, fazendo com que o rolamento seja inseparável.
Caso ocorram cargas de choque pesadas, devem ser utilizados rolos de suporte com anel externo reforçado. Estes são identificados por uma designação do rolamento que tem um número de quatro ou cinco dígitos em vez de um número de dois dígitos, por exemplo, NUTR 50110 A.

Rolos de suporte do modelo PWTR ...2RS

Os rolos de suporte do modelo PWTR ...2RS (fig. 6) são baseados nos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos. Três flanges integrados no anel externo guiam os dois conjuntos de rolos axialmente. Um anel de flange solto dos dois lados do anel interno proporciona orientação axial para o anel externo através dos conjuntos de rolos. Isso, em conjunto com a quantidade relativamente grande de graxa entre os dois conjuntos de rolos, permite que os rolos de suporte do modelo PWTR …2RS acomodem cargas axiais constantes relativamente pesadas que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada.
Os rolos de suporte do modelo PWTR ...2RS são fornecidos com uma vedação de contato NBR em ambos os lados. As vedações são integradas com os anéis de encosto em metal laminado e pressionados contra os anéis de flange. Os anéis de encosto são pressionados contra o ressalto do anel externo. Eles se estendem sobre os anéis do flange, fazendo com que o rolamento seja inseparável.
Caso ocorram cargas de choque pesadas, devem ser utilizados rolos de suporte com anel externo reforçado. Estes são identificados por uma designação do rolamento que tem um número de quatro ou cinco dígitos em vez de um número de dois dígitos, por exemplo, PWTR 50110.2RS.

Rolos de suporte do modelo NNTR ...2ZL

Os rolos de suporte do modelo NNTR ...2ZL (fig. 7) são baseados nos rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com conjunto completo de rolos. Eles são projetados para acomodar cargas radiais muito pesadas. Três flanges integrados no anel externo guiam axialmente os dois conjuntos de rolos. Um anel de flange solto dos dois lados do anel interno proporciona orientação axial para o anel externo através dos conjuntos de rolos. Isso, em conjunto com a quantidade relativamente grande de graxa entre os dois conjuntos de rolos, permite que os rolos de suporte do modelo NNTR ...2ZL acomodem cargas axiais constantes relativamente pesadas que são induzidas durante a operação em uma posição inclinada ou enviesada.
Os rolos de suporte do modelo NNTR ...2ZL são dotados de uma vedação lamelar dos dois lados. As vedações são inseridas em recessos nos ressaltos dos anéis de flange e do anel externo, tornando o rolamento inseparável.
SKF logo