By-wire

Melhor resposta, segurança e ergonomia

A SKF oferece soluções inovadoras nas áreas de tecnologia by-wire e mecatrônica. Elas podem apresentar muitas vantagens sobre as soluções mecânicas tradicionais, entre elas:

  • Melhores tempos de resposta - e menor peso - eliminando as articulações mecânicas
  • Maior segurança através da intervenção controlada por computador de controles de veículos 
  • Melhor ergonomia através da redução da quantidade de força e faixa de movimento exigida pelo motorista e através de maior flexibilidade no local dos controles. Essa flexibilidade também aumenta drasticamente o número de opções do projeto do veículo
  • Proporciona as funções avançadas do veículo com impacto positivo na produtividade, conforto e segurança que não são possíveis com as soluções mecânicas tradicionais (ou seja, ativação automática de um freio de estacionamento quando o veículo é desligado, variável da razão de direção com condições de veículo, etc.)

Consulte, a seguir, os produtos e serviços relacionados

SKF logo