Detector de descargas elétricas

Detecte descargas elétricas em rolamentos de motores elétricos

Caneta detectora de descarga elétrica TKED 1
Caneta detectora de descarga elétrica TKED 1
A caneta detectora de descarga elétrica (Caneta EDD) SKF é um instrumento portátil e fácil de usar para detecção de descargas elétricas em rolamentos de motores elétricos. As descargas elétricas resultam de tensões elétricas do eixo do motor, dirigidas para terra, que passam através do rolamento, causando erosão elétrica, degradação do lubrificante e, finalmente, falha do rolamento.
Os motores elétricos são mais vulneráveis à erosão elétrica de rolamentos, quando controlados por um acionamento de frequência variável. Quando incorporada em um programa de manutenção preditiva, a caneta EDD pode ajudar a detectar rolamentos mais suscetíveis a falhas e a prevenir significativamente paradas não planejadas das máquinas.
  • Uma solução remota exclusiva permite a operação a uma certa distância dos motores. Isso ajuda a proteger o usuário contra contato físico com as máquinas em movimento
  • Tecnologia SKF*
  • Não é necessário nenhum treinamento especial
  • Capaz de detectar descargas elétricas em uma base de tempo de 10 segundos, 30 segundos ou indefinida
  • Tela LED retroiluminada que permite o uso em ambientes escuros
  • IP 55 pode ser utilizado na maioria dos ambientes industriais
  • Fornecida de série com pilhas, antena de reposição e instruções de uso visuais em um estojo

*Patente requerida.

SKF TKED1 (fig 1)
Fornecida por padrão com pilhas, uma antena separada e instruções de uso visuais em um estojo
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TKED 1
    Descrição
    Caneta detectora de descarga elétrica SKF
    Fonte de alimentação
    4,5V – 3 pilhas AAA padrão (LR03, AM4)
    Controle de tempo:
    - ajustes predefinidos
    - padrão
     
    10 ou 30 segundos
    indefinido
    Temperatura operacional e de armazenamento

    de 0 °C a 50 °C (32 to 122 °F)
    de -20 °C a 70 °C (-4 °C to 158 °F)
    Nível IP
    IP 55
    Display

    Faixa de contagem do LCD: de 0 a 99.999 descargas 
    Retroiluminação selecionável pelo usuário e indicação de descarga das pilhas
    Dimensões do estojo (L x P x A)
    260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso total do estojo e seu conteúdo
    0,6 kg
  • Peças de reposição
SKF logo