Endoscópios

Inspeção rápida e fácil com função de vídeo

Endoscópios SKF da série TKES 10
Videoendoscópio SKF
Os endoscópios SKF série TKES 10 são ferramentas de inspeção de primeira linha que podem ser utilizadas para a inspeção interna de máquinas. Eles ajudam a minimizar a necessidade de desmontar máquinas para inspeção, economizando tempo e dinheiro. O display compacto, com um tela retroiluminada de 3,5 polegadas, permite que imagens e vídeos sejam salvos e recuperados ou transferidos por download e compartilhados com outras pessoas. Três modelos diferentes atendem à maioria das necessidades e estão equipados com uma iluminação forte e variável por LED que permite inspeções em locais escuros.
  • Uma câmera em miniatura de alta resolução, com até 2x de zoom digital, proporciona uma imagem clara e nítida em tela cheia.
  • Disponível com um tubo de inserção de 1 metro (3.3 ft) em três variantes diferentes: flexível, semirrígido ou com uma ponta articulada.
  • O pequeno diâmetro da ponta, de 5,8 mm (0.23 in), e seu amplo campo de visão permitem um acesso fácil à maioria das aplicações.
  • Fornecido com um adaptador de visão lateral que permite a inspeção de aplicações como paredes de tubos.
  • Ímãs poderosos e uma estrutura para tripé na parte posterior do display permitem que o aparelho seja utilizado “com as mãos livres”.
  • Até 50 mil fotos ou 120 minutos de vídeo podem ser armazenados no cartão de memória SD fornecido.
  • Tubos de inserção mais longos, flexíveis e semirrígidos, estão disponíveis como acessórios. 
  • Fornecido em um estojo resistente e completo, com todos os cabos necessários, carregador universal e kit de limpeza.

TKES 10F
Display com tubo flexível (fig 1)

TKES 10S
Display com tubo semirrígido (fig 2)

TKES 10A
Display com tubo com ponta articulada (fig 3)

Informações técnicas

  • Unidade do mostrador
    Dados técnicos - unidade mostradora
    Alimentação
    5 V CC
    Display
    Monitor TFT LCD 320 ™ de 3,5 pol. com 240 pixels 
    Interface
    Mini USB 1.1/saída AV/entrada AV/
    Bateria (não deve ser reparada pelo usuário)
    Bateria recarregável de polímero de lítio (3,7 V).
    Normalmente quatro horas de operação, após uma carga de duas horas.
    Formato da saída de vídeo
    NTSC e PAL
    Mídia de gravação
    Cartão SD de 2 GB fornecido – capacidade de armazenamento de ±50 mil fotos ou 120 minutos de vídeo. (Cartões SD/SDHC de até 32 GB podem ser utilizados)
    Resolução de saída (H x V)

     
    – Imagem estática (JPEG)
    640 x 480 pixels
    – Formato de gravação de vídeo (ASF)
    320 x 240 pixels
    Faixa de temperaturas

     
    – Funcionamento e armazenamento
    de -20 a +60 °C (–4 to +140 °F)
    – Faixa de temperaturas para carregamento da bateria
    de 0 a 40 °C (32 to 104 °F)
    Funções
    Imagem instantânea, gravação em vídeo, visualização de imagens e vídeos na tela de LCD, saída de TV, transferência de imagens e vídeos do cartão SD para um PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Acessórios e peças de reposição

  • Acessórios
    Acessórios
    Designação
    Descrição
    Comprimento
    TKES TF-2
    Tubo de inserção flexível
    2 m
    TKES TF-3
    Tubo de inserção flexível
    3 m
    TKES TF-5
    Tubo de inserção flexível
    5 m
    TKES TS-2
    Tubo de inserção semirrígido
    2 m
    TKES TS-3
    Tubo de inserção semirrígido
    3 m
    TKES TS-5
    Tubo de inserção semirrígido
    5 m
    TKES TA-3
    Tubo de inserção articulado em uma embalagem
    3 m
  • Peças de reposição
SKF logo