Produtos básicos de monitoramento de condições

Essenciais para obter o máximo em vida útil dos rolamentos e desempenho das máquinas

Para ajudar a assegurar uma vida útil longa aos rolamentos, é importante determinar as condições do equipamento e dos rolamentos em operação. Uma boa manutenção preditiva ajuda a reduzir as paradas das máquinas e reduz os custos totais de manutenção.

Para ajudá-lo a atingir essa meta, a SKF desenvolveu uma ampla variedade de instrumentos para analisar as condições ambientais críticas que afetam o desempenho do rolamento e da máquina.
Os produtos de monitoramento da condição a seguir são as ferramentas de monitoramento essenciais que toda instalação de manufatura industrial deve ter:

Temperatura

Velocidade

Visual

Som

Vibração

Correntes de descarga elétrica

SKF logo