Caixas de junção e compartimentos

Caixa de comutação de vibração, CMSS 310 FG
A SKF oferece compartimentos NEMA 4 e NEMA 4X para abrigar instrumentos em áreas muito úmidas ou que passam por lavagens regulares, e onde a proteção contra poeira, sujeira ou óleo é essencial. A SKF também fornece caixas de junção de terminação, BNC e BNC comutáveis. Esses centros de conexões são produtos fáceis de usar e de alta qualidade que proporcionam ligações mais fáceis, rápidas e convenientes.
  • Compartimentos NEMA 4 e NEMA 4X (série CMSS 260)
  • Caixas de junção de terminação (série CMSS 265)
  • Caixas de junção BNC (série CMSS 300)
  • Caixas de junção BNC comutáveis (série CMSS 310)

As caixas de junção e compartimentos da SKF possuem classificações UL 50, UL 508 A, UL 508, NEMA/EEMAC, JIC, CSA e IEC 60529 padrão da indústria e a maioria é feita com aço pintado, fibra de vidro ou aço inoxidável.

Faça download do Catálogo Básico de Monitoramento da Condição, para saber mais sobre caixas de junção e os compartimentos.

Compartimentos NEMA 4 e NEMA 4X da série CMSS 260
As tampas dos compartimentos da série CMSS 260 possuem, para maior comodidade, uma dobradiça contínua no lado comprido da unidade, sendo presas ao compartimento com braçadeiras. Os compartimentos estão disponíveis em aço pintado NEMA 4, fibra de vidro NEMA 4X ou aço inoxidável NEMA 4X para abranger a maioria das aplicações. Todos os compartimentos possuem uma vedação resistente a óleo e fixadores para acesso fácil da chave de fenda.
Caixas de junção de terminação da série CMSS 265
As caixas de junção de terminação da série CMSS 265 são centros de conexões de vários canais para terminação de saídas de acelerômetros ou fiação de outros transdutores de campo. Terminais de aparafusar montados em trilho DIN são fornecidos para a terminação intermediária de acelerômetros, sondas de proximidade, sensores de velocidade, RTDs e outros transdutores. Essas caixas de junção estão disponíveis em fibra de vidro NEMA 4X, aço com pintura eletrostática NEMA 4 ou aço inoxidável NEMA 4X.
Caixas de junção BNC da série CMSS 300
As caixas de junção BNC da série CMSS 300 são centros de conexões de vários canais para terminação de saídas de acelerômetros ou fiação de outros transdutores de campo. Normalmente, elas são posicionadas perto da máquina para reduzir o custo da fiação e proporcionar um acesso conveniente ao sinal de vibração, através de um coletor/analisador de dados portátil. Essas caixas de junção estão disponíveis em fibra de vidro NEMA 4X, aço com pintura eletrostática NEMA 4 ou aço inoxidável NEMA 4X.
Caixas de junção BNC comutáveis da série CMSS 310
As caixas de junção BNC comutáveis da série CMSS 310 foram desenvolvidas para terminação e comutação das saídas de até 48 acelerômetros. São instaladas o mais próximo possível da máquina, para reduzir o custo da fiação. Elas proporcionam um acesso seguro e conveniente ao sinal de vibração para um operador com um coletor/analisador de dados portátil. Essas caixas de junção estão disponíveis em fibra de vidro NEMA 4X, aço com pintura eletrostática NEMA 4 ou aço inoxidável NEMA 4X.
SKF logo