Indicadores de máquina

SKF Machine Condition Indicator - MCI

SKF Machine Condition Indicator
O SKF Machine Condition Indicator (MCI) é um indicador e sensor de vibração econômico para o monitoramento de máquinas não críticas. Ele é ideal para máquinas com condições operacionais constantes que não eram monitoradas anteriormente nas fábricas (fig. 3). O SKF MCI pode ser comparado a luz indicadora de mau funcionamento do motor de um carro para as máquinas industriais: ele alerta que algo está errado e que uma análise mais detalhada é necessária. O papel dessa luz indicadora em um carro é o mesmo desempenhado pelo SKF Machine Condition Indicator em máquinas industriais. Os sensores internos medem a velocidade, o envelope de aceleração (vibração impulsiva de rolamento ou engrenagem) e a temperatura de superfície da máquina.

A chave de leitura magnética incluída (fig. 4) é utilizada para ativar o SKF Machine Condition Indicator, mudar os modos de operação e ajustar as linhas de base de vibração e os alarmes de confirmação.

A unidade apresenta três LEDs para indicar as condições da máquina e do rolamento. Assim que a unidade fica acesa, ela alerta o técnico de manutenção preditiva para que uma análise de causa-raiz seja realizada. Além disso, ela conta com um código de barras com número de série para fins de identificação da máquina e para facilitar a incorporação em um programa de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR), as rotinas de manutenção ou as verificações programadas.

Novo SKF Machine Condition Indicator rompe barreiras!
Ao longo dos anos, a SKF fez investimentos significativos, aumentou os recursos de Serviços de gestão de ativos e desenvolveu tecnologias que ajudam nossos clientes a otimizar suas práticas de manutenção e a reduzir seus custos. Clique no link "Artigos de ARC", na seção à direita Documentos relacionados, para ler artigos do ARC Advisory Group.

Clique aqui e veja como usar a chave de leitura magnética SKF Machine Condition Indicator.

Visão geral do SKF Machine Condition Indicator

SKF logo