Decibelímetro

Medição fácil do nível de ruído

Decibelímetro TMSP 1
Decibelímetro TMSP 1
O SKF TMSP 1 é um instrumento portátil e de alta qualidade para medição do nível de pressão sonora em decibéis. O ruído do ambiente é captado pelo microfone condensador de eletreto e, em seguida, processado pelo aparelho. O ruído ao redor pode ser monitorado tanto quantitativa quanto qualitativamente.
O decibelímetro SKF é fornecido em estojos completos, contendo o protetor para o microfone, chave de fenda de calibração, tomada para saídas externas e pilha alcalina.
  • Intuitivo e fácil de operar, não exige treinamento especial
  • Escalas ponderadas dBA e dBC para medições de pressão sonora genéricas e de ruído de baixa frequência adequam-se à maioria das aplicações
  • Seleções de ponderação de tempo rápida ou lenta permitem medições normais e medições do nível médio de ruído flutuante
  • Quatro escalas de medição diferentes para se adequar a quase todas as eventualidades
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais, adequada a diversos ambientes industriais
  • Retroiluminação selecionável pelo usuário para utilização em ambientes com pouca iluminação
  • Painel LCD de quatro dígitos com leitura digital e em gráfico de barras
  • Função de máximo e mínimo para medições de pico
  • Funções de alarme (abaixo/acima) para indicar quando o nível de ruído está muito baixo ou muito alto
  • Possibilidade de montagem em tripé para quando o instrumento precisa permanecer na mesma posição por um período de tempo prolongado
  • Conformidade com as normas IEC651 tipo 2 e ANSI S1.4 tipo 2 para medidores de pressão sonora
Informações técnicas
Designação
TMSP 1
Descrição
Decibelímetro SKF
Faixa de frequência
De 31,5 Hz a 8 KHz
Faixa de medição
de 30 a 130 dB
Display
LCD
Display digital
4 dígitos

Resolução: 0,1 dB

Atualização do mostrador: 0,5 s
Display analógico
Gráfico de barras de 50 segmentos

Resolução: 1 dB

Atualização do mostrador: 100 ms
Ponderação de tempo
Rápida (125 ms) e lenta (1 s)
Faixas de nível
Baixa = 30 ~ 80 dB

Média = 50 ~ 100 dB

Alta = 80 ~ 130 dB

Auto = 30 ~ 130 dB
Precisão
± 1,5 dB (ref 94 dB@1 KHz)
Faixa dinâmica
50 dB
Fonte de alimentação
Bateria de 9V alcalina, IEC 6LR61
Autonomia
50 horas (com bateria alcalina)
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C (32 to 104 °F)
Umidade operacional
de 10 a 90% de umidade relativa
Altitude operacional
Até 2.000 m (6 560 ft) acima do nível do mar
Temperatura de armazenamento
de - 10 a 60 °C (14 to 140 °F)
Umidade de armazenamento
de 10 a 75 % de umidade relativa
Dimensões
275 x 64 x 30 mm (10.8 x 2.5 x 1.2 in.)
Dimensões do estojo
530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
Peso
285 g (0.76 lb) incluindo a bateria
Peso total (incluindo o estojo)
1,1 kg (2.4 lb)
SKF logo